Sécurité breakaway BRW sur ligne de remplissage au GPL

Le dispositif de sécurité breakaway Stäubli BRW déconnecte et coupe automatiquement le circuit instantanément en cas de tension excessive sur le flexible de remplissage. Il protège les véhicules et les installations, et garantit la sécurité de l'utilisateur en empêchant tout rejet de gaz dans l'atmosphère.

Simple à installer et à reconnecter et sans risque de déconnexion accidentelle, la sécurité BRW évite les pertes d’exploitation dues aux temps d'arrêt prolongés dans les stations dus à un incident avec le flexible.

APPLICATION

Protection du flexible de remplissage des véhicules au GPL

Caractéristiques techniques

Fluides

Construction

Autre caractéristique
 
  • Diamètre nominal DN (mm) : 11
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 25

Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL).

Matériaux compatibles avec le GPL.

Cette solution est conçue pour être intégrée aux environnements conformes à la directive 2014/34/EU (ATEX).

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres