Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

Poignée self-service type 1 pour le remplissage des véhicules au gaz naturel GMV 09 et 12

Ces poignées allient sécurité absolue et facilité d'utilisation, ce qui les rend idéales pour le ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) dans les stations en libre-service. Le circuit s'ouvre d'un seul geste en tournant le levier, alors qu'un système de décompression intégré garantit la sécurité de la déconnexion à tout moment. Les poignées GMV pour le gaz naturel sont compatibles avec les réceptacles selon normes ANSI/CSA NGV1 et ISO 14469.

 

APPLICATIONS

Poignées pour le ravitaillement rapide des véhicules légers et utilitaires fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) dans les stations libre-service.

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Débit : cv = 3,27
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 315

Gaz naturel.

Acier inoxydable.

Cette solution est conçue pour être intégrée aux environnements conformes à la directive 2014/34/EU (ATEX) et elle respecte la directive 2014/68/EU.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres