Raccord rapide HPR sans égoutture, haute pression, pour les sports mécaniques

Les raccords rapides antipollution HPR sont une solution idéale pour les hauts débits (30 m/s) et la haute pression. Ils sont particulièrement résistants tout en étant compactes. Dotés d'un verrouillage à haute résistance, ils sont conçus pour résister à des conditions extrêmes de vibrations et de fluctuation de pression. La technologie à faces planes assure une connexion et une déconnexion sans fuite. Ces raccords rapides sont parfaitement adaptés pour les circuits hydrauliques embarqués.

 

APPLICATIONS

Connexions embarquées, notamment pour les sports mécaniques en Formule 1

Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 02 à 04
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 350
  • Vitesse des fluides : 30 m/s
  • Tout type de fluide hydraulique et de liquide de frein (HPR 02)
  • Fluides hydrauliques (HPR 04)
  • Acier inoxydable et titane
  • 2 types de joints : élastomère perfluoré et fluorocarbone

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres