Raccord rapide hydraulique haute résistance à vis HPX

Les raccords rapides antipollution HPX sont la solution idéale pour les applications hydrauliques hautes pressions, nécessitant des connexions sécurisées et résistantes.

Ces raccords rapides sont dotés d’un mécanisme de verrouillage à vis avec crabot externe pour une sécurité renforcée qui garantit des connexions très sûres, y compris en cas de vibrations ou pulsations intenses

En option, les bouchons de couleur en alliage permettent une identification visuelle instantanée des circuits. Pour faciliter la manipulation, les abouts peuvent être équipés d'un volant de manœuvre.

APPLICATIONS

  • Laminoirs (sidérurgie)
  • Construction de routes
  • Tests d'endurance
  • Rampes de lancement (aéronautique)
  • Outils de fonderie (automobile)
  • Construction mécanique
  • Autres applications telles qu'hydroformage et découpe
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 08 à 33
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 500
  • Huile
  • Eau glycolée
  • Fluide hydraulique résistant au feu (conformément à la norme NSA307110)

Principalement acier inoxydable à forte résistance mécanique.

  • Bouchon de protection antipoussière
  • Bouchon en alliage de couleur (en option)
  • Volant de manoeuvre (en option)

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres