Raccord rapide de sécurité sans égoutture pour les sports mécaniques SPH BA

Ces raccords rapides à haute pression sont conçus pour les applications embarquées les plus exigeantes. Ils associent résistance grâce au verrouillage à baïonnette, compacité et légèreté. Antipollution, les raccords SPH BA assurent une étanchéité parfaite à la connexion comme à la déconnexion. Il n’y a pas de pénétration d'air dans les circuits et il n'est donc pas nécessaire de les purger.

APPLICATIONS

  • Connexion de circuits de freinage sur les voitures et les motos
  • Connexion de circuits hydrauliques à haute pression
  • Refroidissement de l'huile et de l'eau des moteurs
  • Connexion des lignes de carburant 
  • Connexion des circuits de direction assistée
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres caractéristiques
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 350

Liquides de frein, huiles, graisses minérales, azote, essence, etc.

  • Disponible en 3 versions : aluminium haute résistance, titane et acier inoxydable
  • Disponible avec différents types de joints

4 couleurs au choix pour une identification aisée : rouge ou jaune pour la version aluminium ; vert ou bleu pour la version titane.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres