Nourrice de distribution modulaire NDI pour thermorégulation

Cette nourrice entièrement modulaire est particulièrement adaptée pour les applications de fluides de refroidissement et de chauffe. La personnalisation de cette nourrice lui permet de s’adapter à tous les environnements et à tous les besoins. Il suffit de choisir le nombre de modules (2 à 16) et de les équiper de connecteurs à sélectionner parmi un large choix : abouts filetés, coudes, raccords rapides à passage libre ou à faces planes.

La haute efficacité des solutions NDI assure une étanchéité à tous les niveaux, tandis que les modules ergonomiques orientables et les anneaux de couleur permettent d'identifier les circuits ce qui rend la nourrice NDI très facile à utiliser.

APPLICATIONS

Distribution des circuits de régulation de température pour la gestion thermique des presses à injecter

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités

Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Fluides de refroidissement et de chauffe

Laiton

  • Entrée/sortie axiale ou radiale
  • Installation verticale ou horizontale
  • Des fichiers 2D et 3D de la nourrice avec ses accessoires et raccords sont disponibles pour vous aider à intégrer le produit dans votre installation

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres