Abouts et raccords rapides sur flexibles pour ligne de soudage

Montés sur la tuyauterie, ils permettent la connexion rapide des flexibles côté bouteilles ou réseau et côté chalumeau. Ces raccords sont également utilisés pour la réalisation de rallonges. Les clés-serrures de forme géométrique des profils suppriment tout risque d’interversion des circuits. La fonction raccord rapide permet de connecter et de déconnecter les flexibles en un seul geste et la distribution des gaz est automatiquement stoppée à la déconnexion.

APPLICATIONS

Connexion rapide des lignes oxygène, acétylène ou tout autre gaz combustible lors des applications de soudage.

Caractéristiques techniquesGazConstructionAutres spécificités

Pression maximale admissible* :

  • 12,5 bar pour ligne oxygène
  • 1,5 bar pour ligne acétylène
  • 3 bar pour autres gaz combustibles
  • Oxygène (RBO) – bleu
  • Acétylène (RBA) – rouge
  • Autres gaz combustibles (RBP) – jaune
  • Corps de raccord : acier au chrome
  • About de raccordement : acier trempé au chrome
  • Raccordement à visser : laiton

Disponible en version gros débit.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres