Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Success story

Des raccords sans égoutture utilisés pour des tests d'étanchéité

Cincinnati Test Systems (CTS) – Partenaire d’excellence pour les tests d’étanchéité

Le challenge

Les tests de fuite CTS peuvent être utilisés sur un large spectre d’applications allant du vide à des pressions jusqu’à 500psig. Afin de détecter les fuites quel que soit le type de fluide, il est nécessaire d’utiliser des raccords de haute qualité répondant à de nombreuses exigences et garantissant la plus grande précision. Les solutions CTS permettent de détecter les baisses de pression au centième voire au millième de PSI, la moindre fuite liée à la connexion affecterait ainsi considérablement la précision des tests. En synthèse, les raccords équipant ces systèmes doivent résister à des tests répétés dans le temps, s'adapter à tout type d’applications et le tout en assurant une étanchéité parfaite.

La solution

Compacts et robustes, les raccords rapides Stäubli RBE répondent parfaitement à ces exigences. Ils résistent à « une pression parfois extrême nécessaire afin de garantir des tests précis, en maintenant l'air comprimé et les gaz comme l’hélium à l’état de trace ». La gamme de raccords RBE offre un large choix de matériaux et de joints, elle est très simple à utiliser grâce à son bouton de verrouillage intégré. Ces raccords sont également conçus pour durer et résister à des tests répétitifs, sans perte de performance. Régulièrement déconnectés et reconnectés, leur étanchéité permet d’empêcher l’introduction d’air et de conserver la pression, ce qui est essentiel à l’obtention de mesures précises.
"Les raccords rapides Stäubli contribuent à optimiser les temps de cycle, ce qui permet de tester plus de pièces en moins de temps. C'est une bonne chose pour nos clients." - Thomas Beischel, chef de produit R&D CTS.

Les bénéfices

CTS a intégré les connecteurs Stäubli dans les deux tiers de ses systèmes de test et a connu une augmentation des performances et de la fiabilité des résultats. La conception Stäubli allie un design compact et une étanchéité optimale, permettant un étalonnage plus rapide et une confiance accrue dans les résultats. L’élimination des risques de fuites au niveau de la connexion est essentielle pour les instruments et systèmes de test d’étanchéité. Les connexions rapides Stäubli sont un élément fondamental de la confiance de CTS et de leurs clients.
"Les raccords Stäubli sont une solution compacte, réduisant les fuites et dont la conception unique permet à nos équipes de les implanter en tout confiance dans les endroits critiques pour une grande variété d’applications clients". - Thomas Beischel, chef de produit CTS R&D.

LE PARTENAIRE

Cincinnati Test Systems fournit des instruments et des systèmes de test clé en main pour la détection des fuites. Ceux-ci sont utilisés sur les lignes de production de clients du monde entier et dans de nombreux secteurs comme notamment l'automobile, le médical, le HVAC / R, l'électronique grand public et l'industrie générale. Un élément clé pour eux, est de trouver des fournisseurs qui conçoivent des composants étanches et adaptés à la répétabilité des opérations afin de les intégrer à leurs systèmes de test.

APPLICATION

Test d’étanchéité

« Les connecteurs Stäubli sont une solution compacte et à faible égoutture. Leur design unique permet à nos équipes de les intégrer en toute confiance dans les endroits critiques et sur une grande variété d'applications client. »

Thomas Beischel, chef de produit R&D CTS.



Solutions complémentaires