- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
16 Novembre 2022
Du 1er au 4 décembre, représenté par ses agents à IGATEX à Lahore, Stäubli expose ses derniers systèmes et solutions à destination des usines de tissage tournées vers l'avenir - Stand n° 2-111 dans le Hall 2.
La gamme de produits de Stäubli comprend des solutions d’automatisation pour une préparation efficace du tissage, une large gamme de machines de formation de la foule (tissage par cadres et tissage Jacquard), ainsi que pour le tissage de tapis et de textiles techniques.
Les visiteurs du salon découvriront la dernière machine du tissage Jacquard de Stäubli : la nouvelle machine Jacquard SX PRO, récemment lancée lors de l'ITM 2022 à Istanbul et depuis, déjà adaptée dans plusieurs usines de tissage où elle fonctionne de manière fiable tout en consommant un minimum d'énergie.
Les demandes du marché pour les métiers à tisser à jet d'air et à lances sont très soutenues. C'est pourquoi Stäubli y répond avec de nombreuses solutions performantes, notamment l'exceptionnelle mécanique à cames S1792 bénéficiant d'une technologie de pointe et offrant performance, fiabilité et vitesse de production élevée.
Le tissage par cadres et le tissage Jacquard exigent tous deux une préparation optimale afin d’obtenir un tissu de première qualité et de le livrer à temps. Stäubli, avec sa gamme de solutions de préparation au tissage, propose des machines et des systèmes pour les changements de chaînes et de style de qualité, comme la machine à nouer TIEPRO ou la machine de rentrage automatique SAFIR S40. Pour obtenir les meilleures performances de rentrage dans les applications filament à double ensouple, comme par exemple les chaînes de fils pour le denim fantaisie, Stäubli présente la nouvelle option AWC Layer & Offset Management. Cette fonction permet de régler facilement et d'aligner parfaitement deux couches de fils pendant le rentrage et évite ainsi toute réduction de la vitesse de rentrage.
Nos équipes se réjouissent de vos visites.