Découvrez la solution de pointe de Stäubli Textile pour les usines de tissage

July 30, 2024


Stäubli Textile à CAITME 2024, Tachkent

CAITME 2024 - Partager notre savoir-faire historique de l'industrie textile dans un marché en plein essor

Un an après une édition exceptionnelle de l'ITMA 2023, au cours de laquelle nous avons eu l'honneur d'accueillir le président de la République démocratique d'Ouzbékistan, Stäubli a le plaisir de vous présenter sa gamme de machines pour le tissage à CAITME à Tachkent du 11 au 14 septembre, au stand F44-2 dans le pavillon 4.

Les tisseurs de tapis découvriront la machine à tisser les tapis ALPHA 580 UNIVERSAL, extrêmement flexible, qui leur permet de réagir rapidement à l'évolution des demandes des clients et des besoins du marché.

Les visiteurs découvriront comment la préparation automatisée du tissage peut optimiser leur processus global grâce à :

  • Un démarrage en douceur du tissage grâce à la machine de nouages de chaînes TIEPRO, facile à utiliser et garantissant des chaînes parfaitement nouées.
  • Avec les machines de rentrage automatique SAFIR PRO, équipées de la technologie de pointe AWC 2.0, qui interprète les données mesurées par traitement d'image et analyse les données, à l'aide d'algorithmes et de logiciels avancés et de processeurs de haute performance. L'AWC 2.0 offre aux usines des capacités accrues pour produire des dessins innovants, remarquables et uniques.

Découvrez les solutions renommées d'ouverture de la foule de Stäubli - mécaniques d’armure à cames, les ratières et des machines Jacquard de la série PRO comprenant :

·        Gammes de ratières et de mécaniques d'armures à cames pour les opérations à grande vitesse. Nos gammes de ratières, associées à la nouvelle transmission e32g, sont indispensables pour les usines de tissage à cadre qui exigent une productivité maximale. Les ratières S3200 sont dotées d'un système de refroidissement entièrement intégré avec un contrôle thermique optimisé et régulé, une gestion améliorée de la température, un nouveau système de lubrification et la capacité de gérer des charges plus lourdes.

·        Les machines Jacquard de notre gamme PRO sont équipées du module innovant MX PRO, contrôlé par l'architecture électronique NOEMI et le contrôleur TC8. Cette installation Jacquard économe en énergie promet aux tisseurs une fiabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles.

Enfin, grâce à une recherche continue et ciblée, Stäubli est aujourd'hui en mesure de proposer des machines à tisser tous les types de textiles techniques, en particulier les textiles industriels lourds et les tissus de renforcement pour les applications légères.

A propos du groupe Stäubli

Stäubli est un fournisseur mondial de solutions industrielles et mécatroniques avec quatre divisions : Connecteurs électriques, Connecteurs pour fluides, Robotique et Textile, au service des clients qui souhaitent accroître leur productivité dans de nombreux secteurs industriels. Les activités commerciales à long terme et l'indépendance sont les facteurs clés du succès de Stäubli. Fondé à l'origine en 1892 comme petit atelier à Horgen (Zurich), Stäubli est aujourd'hui un groupe international dont le siège se trouve à Pfäffikon, en Suisse, et qui emploie plus de 6 000 personnes dans 29 pays sur quatre continents.