02 février 2025


Technologie pour le tissage technique

Découvrez les solutions de tissage techniques avancées de Stäubli au salon JEC World 2025

JEC World Paris, offre une plateforme adaptée aux acteurs du secteur des composites pour découvrir et s'engager avec des machines innovantes afin d'optimiser leurs processus de travail. Stäubli présentera ses solutions pour le tissage  technique, notamment le système de tissage TF30 dédié aux tissus 3D et aux textiles multicouches, sur le stand L128 dans le hall 5, du 4 au 6 mars 2025 à Paris. 

Profitez de l'expertise reconnue de Stäubli pour le tissage de textiles techniques complexes, y compris les tissus de renforcement pour les composites de haute performance et les applications légères telles que les fibres de carbone, de verre et d'aramide.

Préparez-vous à découvrir les multiples solutions proposées par Stäubli :

  • Capacité de tissage à grande vitesse pour produire des tissus d'une épaisseur allant jusqu'à 50 mm et accélération de la productivité jusqu'à 200 % par rapport à l'insertion à un seul niveau, grâce aux machines à tisser de la série TF20 qui sont entièrement équipées de boîtes de vitesses puissantes.
  • Les machines à tisser de la série TF30 offrent des options de structure de tissage uniques et une manipulation en douceur des fils pour un traitement efficace des fibres à haute performance. Sa conception innovante permet de s'adapter facilement aux applications futures et de prendre en charge une large gamme de types de tissus.
  • Tissage flexible pratiquement illimité des tissus techniques les plus sophistiqués en tissage 3D, en particulier avec des fibres de verre ou de carbone, grâce à la machine Jacquard UNIVAL 100
  • Processus de production de haute qualité de toutes sortes de tissus techniques tels que les airbags tissés en une seule pièce (OPW), les tissus sur mesure pour la construction légère et le gazon artificiel, rendu possible par une large gamme de nos mouvements de came, ratières rotatives, machines Jacquard et systèmes de tissage TF complets.
  • Optimisation des processus de préparation du tissage, qui prennent beaucoup de temps, grâce aux solutions d'automatisation fiables de nos machines de liage et de rentrage de la chaîne.

L'innovation est à votre porte ! Rendez-nous visite et discutons de vos futures applications dans un souci d'innovation, de qualité et de performance.

Rendez-vous au stand L128 dans le hall 5 du salon JEC World 2025.

Informations utiles pour se rendre au JEC

Lieu : Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte

Date : du mardi 4 au jeudi 6 mars 2025 Du mardi 4 au jeudi 6 mars 2025 

Horaires : 4 et 5 mars de 9h à 18h, 6 mars de 9h à 17h

Dernières nouvelles de Stäubli Textile

Réinitialiser les filtres

< Retour aux actualités et événements du moment