- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Avec la gamme Accesspharma, Stäubli dispose désormais d’une réponse dédiée pour l’inspection et l’emballage secondaire dans l’industrie pharmaceutique. Ces robots sont conçus pour les environnements de Grade C, nettoyables, testés pour une utilisation avec de l’alcool isopropylique (IPA) et sont livrés avec un ensemble de documentation - idéal pour la mise en carton, l’inspection, la palettisation, le blistage et le chargement/déchargement de diverses machines dans les usines pharmaceutiques.
Robots 6 axes Accesspharma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | ||||||
Degrés de liberté | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Charge admissible (kg) | 2 | 4,5 / 3,7 | 14 / 12 / 7 | 40 | 40 / 25 | 170 / 110 |
Rayon d'action (mm) | 515 | 670 / 920 | 1000 / 1200 / 1450 | 1510 | 1710 / 2010 | 2209 / 2609 |
Répétabilité (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.02/±0.03 | ±0.02 |
Nettoyabilité | Alcool isopropylique (IPA) | |||||
Standard salle blanche : ISO 14644-1 |
Classe 5 |
Classe 5 |
Classe 5 |
Classe 5 |
Classe 5 |
Classe 5 |
GMP | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B |
Classe de protection (*poignet) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67 | IP65 (*IP67 | IP65 (*IP67 |
Modes de fixation | Possibilité de montage à 360° | Sol / Plafond | Sol / Plafond* | |||
Contrôleur Stäubli | CS9 | CS9 MP | CS9 HP |
*Plafond nous consulter
SCARA robots accesspharma | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | ||||
Degrés de liberté | 4 | 4 | 4 | 4 |
Charge admissible (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Rayon d'action (mm) | 460 | 620 | 800 | 1000 |
Répétabilité (mm) | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 |
Course en Z (mm) | 200 ou 400 (option) | 200 ou 400 (option) | 200 ou 400 (option) | 200 ou 400 (option) |
Nettoyabilité | Alcool isopropylique (IPA) | |||
Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Méthodes de fixation | Sol ou plafond | |||
Contrôleur Stäubli | CS9 |