- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Le métier à tisser tapis ALPHA 500 SINGLELOOP est particulièrement adapté pour la production de tapis bouclés et plats, à l’instar des petits tapis, ou de moquettes utilisées dans les résidences ou dans d’autres secteurs tels que le transport. Ce métier se distingue de par sa stabilité opérationnelle et sa très haute productivité, en l’occurrence une productivité trois fois supérieure à celle d’une machine à tufter.
Ses fonctionnalités de réglage de base ont permis de réduire l’espace entre la double lance à pince et un dispositif d'extraction spécifique, au moyen duquel les duites auxiliaires requises pour la formation de boucles sont enlevées en plein tissage. L’avantage que présente cette fonctionnalité est que l’usine de tissage pourra produire des boucles ultra fines (2 mm), ce qui favorisera la production de tapis d’un poids très léger.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ALPHA 500 SINGLELOOP |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système à double rapière avec reprise sur la technologie Direct drive supérieure |
Contrôle | 1 contrôleur centralisé |
Formation de la foule du fil de velours | Machine Jacquard LX2493, nombre de fils de velours jusqu'à 16 896 grâce à la combinaison de 2 machines |
Formation de la foule de la chaîne de fond | Ratière rotative S2688 |
Maintenance | Centralisée, refroidie par circulation liquide |