Des solutions innovantes de tissage par jet d'eau pour une meilleure productivité

Toujours à la pointe de l'innovation, Stäubli élargit encore sa vaste gamme de produits. Les modèles S3061 et S3062 de la nouvelle gamme de ratières sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes du tissage par jet d'eau et offrent les meilleures performances pour chaque article par jet d'eau, en particulier pour les motifs déséquilibrés.

De la cinématique à la transmission, chaque aspect de la machine est une réussite grâce aux efforts constants de la recherche et développement de Stäubli.

  • Pièce maîtresse du principe rotatif, le tout dernier système de verrouillage optimise la sélection des cadres de lisses et assure un mouvement précis des cadres, quelle que soit charge, à des vitesses très élevées.
  • La barre magnétique fixe réduit considérablement le bruit et les vibrations.
  • Un boîtier monobloc robuste, avec une meilleure étanchéité, facilite l'entretien et offre une stabilité dimensionnelle.
  • La nouvelle génération de réducteurs de82 et de83 offre des solutions nécessitant peu de maintenance et garantissant également des performances à vitesses élevées.

Stäubli fournit aux tisseurs les équipements les plus efficaces pour maintenir leur avantage concurrentiel

De la programmation au contrôleur

Le Système de Programmation 18 de Stäubli facilite la création de motifs et leur transmission au contrôleur de ratière bien scellé et intégré qui assure la fiabilité de la transmission des données à la barre magnétique stationnaire.


Transmission sans entretien

Les transmissions nouvellement conçues présentent des caractéristiques clés impressionnantes, notamment une structure et un entraînement renforcés, un réglage facile de la foule et un fonctionnement sans entretien, ce qui les rend parfaitement adaptées au tissage par jet d'eau.