Multikupplung RMP 49 für Hochdruck-Hydraulikkreisläufe

Multikupplungen RMP stehen für hohen Mediendurchsatz und Durchflussgeschwindigkeiten von bis zu 30 m/s. Damit sind sie prädestiniert für Kernzug- und Hochdruckanwendungen.

Die Platten sind mit Clean-Break-Kupplungen ausgestattet. Das heißt: keine Öl-Leckagen und somit keine Verschmutzung der Werkzeuge beim Trennen. Zudem ist beim Verbinden das Eintreten von Luft oder Schmutzpartikeln in den Kreislauf ausgeschlossen.

Die Konstruktion der RMP Multikupplung garantiert RobustheitBenutzerfreundlichkeit und einen sicheren Betrieb.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zentralisierter Anschluss für:

  • Kernzüge
  • Hochdruck-Hydraulikkreisläufe
  • Auswurfzylinder und mehr
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nenndurchmesser (mm) : 09
  • Max. Betriebsdruck (bar)*: bis zu 3 x 180 (Vorlauf) und bis zu 3 x 10 (Rücklauf)

Hydrauliköle

Bitte kontaktieren Sie Stäubli für Informationen
Spezifisch angepasstes System für vorhandene und neue Pressen und Werkzeuge.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen