Polyurethan-Spiralschlaucheinheit HJP

Für Produktionsbereiche, die Silikonfreiheit erfordern und Ansprüche an die Sicherheit und Flexibilität der Arbeitsabläufe stellen hat Stäubli die Spiralschlaucheinheit HJP entwickelt. Sie besteht aus qualitativ hochwertigen und silikonfreien Druckluftschläuchen und robusten, sofort anschlussbereiten Schnellkupplungen. 

Die automatischen Druckluftkupplungen stehen in drei Ausführungen zur Verfügung. Durch ihren Schutz vor Peitschenhiebeffekt bieten sie größte Anwendungssicherheit beim Abkuppeln.

ANWENDUNGEN

Druckluftversorgung von Arbeitsbereichen in allen Branchen

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale

 

  • Nennweite DN (mm): von 8x12 bis 11x16
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Druckluft

Polyurethan-Schlauch

 

  • 3 Stäubli-Sicherheitskupplungen stehen zur Auswahl
  • Silikonfrei
  • 3 Schlauchdurchmesser und 4 Arbeitslängen
  • Optional 360° Schwenkanschluss verfügbar

 

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen