Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Kupplung für Klimakreislaufbefüllung mit HFO-1234yf (R-1234yf)

Die Schnellkupplungen RPE orientieren sich an den Sicherheitsvorschriften der internationalen Norm SAE J639 zur Befüllung von Klimakreisläufen mit HFO 1234. Sie verfügen über eine Verriegelung, die das Öffnen des Kreislaufs im getrennten Zustand sowie ein Trennen während des Befüllens unterbindet.

Darüber hinaus ist durch den erhöhten Druckbolzen der ergonomischen Konstruktion eine mühelose Einhand-Bedienung auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Durch die rot und blau gekennzeichneten Ringe können die Kreisläufe leicht identifiziert werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Befüllen von mobilen Klimaanlagen (MAC) mit Kältemitteln entsprechend der Norm SAE J639 in der Automobilindustrie

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 12 bis 13
  • Maximal zulässiger Druck*: 15 bar (217 PSI)

HFO-1234yf (R-1234yf)

Hauptteile aus Edelstahl und Aluminium

Spezielle Dichtungen gewähren eine lange Lebensdauer und Dichtheit.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen