- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
11. Juni 2024
Intersolar Europe, München: Vom 19. bis 21. Juni präsentiert Stäubli in Halle A4 am Stand 560 seine umfassenden Lösungen für sichere Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien wie Speichertechnik, Energieübertragung und -verteilung, Fertigungs-automatisierung sowie Ladetechnologie für Fahrzeugen zum klimaneutralen Transport.
Der Marktführer und Pionier für Photovoltaik-Steckverbinder präsentiert sein komplettes Produkt- und Serviceportfolio auf Basis von Qualitätskomponenten für die DC-Verkabelung in Solaranlagen. Mit seinen Original MC4-Kabelkupplungen wurden bereits mehr als 50% der weltweiten PV-Kapazität verbunden.
Umfassendes Angebot in der Energieversorgungskette
Entlang der Energieversorgungskette im Bereich der erneuerbaren Energien präsentiert der global agierende Hersteller mit Schweizer Ursprung auch Hochgeschwindigkeitsroboter für die PV-Zellen- und Modulfertigung. Mehr als 10.000 Stäubli-Roboter sind weltweit in PV-Fabriken für eine effiziente Produktion installiert. Bei Energieübertragungs- und Stromspeichersysteme verfügt Stäubli über eine langjährige Erfahrung mit einer großen Auswahl an zuverlässigen Verbindungslösungen für einen dauerhaften Betrieb. Im Bereich der Endanwendung unterstützt Stäubli auch den klimaneutralen Transport mit manuellen und automatischen Ladesteckern. Speziell im Bereich des industriellen Transports, wie z.B. in der Hafenlogistik oder bei Schwerlastfahrzeugen im Bergbau, zeichnen sich die Ladelösungen von Stäubli durch sichere und schnelle Ladeeigenschaften und eine hohe Stromübertragung aus.
Neue Produkte für eine sichere Energiewende
Als Experte für leistungsfähige und zuverlässige elektrische Verbindungslösungen und mit langjähriger Erfahrung in der Photovoltaik-Industrie hat sich Stäubli verpflichtet, Qualitätsprodukte und Dienstleistungen für eine sichere Energiewende anzubieten. Seiner Vorreiterrolle im Photovoltaikmarkt und der technologischen Führerschaft seiner Unternehmensstrategie folgend, präsentiert Stäubli nun einen neuen MC4 PV-Steckverbinder für Solarprojekte bis DC 2000 V. Der neue MC4-Evo 2000 vereint die bewährten Eigenschaften des Original MC4 und MC4-Evo 2, ist mit allen Produkten des Stäubli Original MC4 Produktportfolios steckbar und beweist seine Qualität mit einer Doppelzertifizierung nach TÜV und UL. Ein weiteres neues Mitglied der bewährten Original MC4 Kabelkupplungsfamilie zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus, um die Installation vor Ort zu beschleunigen. Der neue MC4-Evo ready basiert auf der komfortablen Snap-in-Technologie und bietet eine crimp-freie Montage ohne Spezialwerkzeug.
Solare Sicherheit ist wichtig
Mit dem rasanten Wachstum der Photovoltaik-Industrie sind zuverlässige, qualitativ hochwertige Produktlösungen und aktuelles Wissen entscheidend, um mit diesem Fortschritt Schritt zu halten. Stäubli setzt sich für die Erhöhung der Sicherheit bei PV-Anlagen ein. Qualitätsangebote bei den Produkten und Wissenstransfer als Dienstleistungen helfen, Risiken zu minimieren. Im Rahmen der #SolarSafetyMatters-Kampagne gibt Stäubli sein Wissen über die sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien in Schulungen und Workshops weiter. Die Stäubli Training Academy, die auf dem Intersolar-Stand präsentiert wird, bietet sowohl Online-Kurse als auch Vor-Ort-Schulungen und Beratungen an, um Montagetechniken zu verbessern, die DC-Verkabelung zu optimieren und Installationskonzepte in Kundenprojekten weiterzuentwickeln.
Stäubli zeigt seine umfassende Kompetenz für Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien auf der Intersolar München vom 19. bis 21. Juni 2024 in Halle A4 am Stand 560.
München, 19. - 21. Juni 2024, Halle A4 / booth 560
Neu: Der Original MC4-Evo für die crimp-freie Montage
Neu: Der Original MC4-Evo 2000
für DC 2000 V Solarstromanlagen
Die Stäubli Training Academy behandelt Themen zur Erhöhung der Sicherheit in PV-Anlagen