Sechsachs- und SCARA Industrieroboter

Die digitale Transformation und die damit einhergehende steigende Nachfrage an Automatisierungslösungen üben einen beträchtlichen Einfluss auf den industriellen Sektor und den zukünftigen Roboteranwendungen aus. Um diesen einschneidenden Veränderungen Rechnung zu tragen, entwickelte Stäubli einzigartige Roboterbaureihen. Diese vereinen klassische Vorteile wie Kompaktheit, Reichweite, Dynamik und Präzision mit einer neuen Steuerungsarchitektur samt Safetyfeatures und Schnittstellen wie OPC/UA, die für den Einsatz in Industrie 4.0 Umgebungen unerlässlich sind.

Robot Finder

Komplette Baureihe an Vier- und Sechsachs-Industrierobotern für Traglasten bis zu 170 kg.

Industrieroboter für sensible Umgebungen

Einsatzspezifische Robotermodelle eignen sich für nahezu alle sensitiven Umgebungen – von rau bis hin zu Reinsträumen.

Die sechsachsigen Gelenkarmroboter der TX2 Baureihe bieten eine erhöhte Genauigkeit und Flexibilität. Der kompakte Roboterarm und sein großer Arbeitsbereich ermöglichen eine maximale Ausnutzung des Arbeitsraums in der Zelle und sind ideal für den Einsatz in den Bereichen Handhabung, Maschinenbedienung, Montage, Prüfung, Verpackung, Abfüllen, Schneiden, Waschen, Entgraten, Polieren...

Die CS9 Steuerung verfügt über optionale SIL3-PLe-Sicherheitsfunktionen, die eine hohe Produktivität UND die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ermöglichen.

Die TS2 SCARA Roboter (Selective Compliance Assembly Robot Arms) verfügen über die gleichen strukturellen Bauteile wie die sechsachsigen TX2 Roboter und bieten einen identischen Fußabdruck für hohe Modularität und optimierte Entwicklungszeiten sowie die gleiche CS9 Steuerung.
Sie sind in der Lage, präzise und sich wiederholende Aufgaben wie Be- und Entladen, Montage, Verpackung, Palettierung, Pick-and-Place, Handling, Sortieren, Stapeln und Abstapeln mit sehr hohen Geschwindigkeiten 

Robot finder
Zurücksetzen