Die kompakte CS9 Steuerung mit ihrem smarten Design bietet konstante Verfügbarkeit. Dank ihrer offenen Architektur ist sie kompatibel zur Produktionswelt und ermöglicht eine schnellere Integration für jedes Benutzerprofil. Integrierte Sicherheitsfunktionen ermöglichen die Umsetzung jeder Art von Applikation.
Konnektivität für die smarte Produktion
| Robotersteuerungen | CS9 SE | CS9 LP | CS9 MP | CS9 HP | |
Abmessungen (H x B x T) | 144 x 421 x 353 mm | 270 x 445 x 365 mm | 297 x 445 x 365 mm | 780 x 680 x 600 mm | |
Schutzklasse | IP20 | IP20 / IP54 (Mit Industriegehäuse mit Luft-Luft-Wärmetauscher) | |||
| Gewicht | 12 kg | 38 kg | 44 kg | 86 kg | |
| Computing power | CPU 4 core | ||||
Physische Schnittstellen | Standard | 2 USB ports / 2 Ethernet ports / 1 EtherCAT port / 2 Ethernet RT ports / Serial link RS232 / Fast I/O | |||
| Optionen | - | PCIe Card | |||
| Kommunikationsprotokoll | EtherCAT / EtherCAT FSoE / EtherNet/IP / Profinet / Sercos III / Powerlink / Modbus | ||||
| Kommunikationskonfigurationen | Standard | EtherCAT Master / EtherCAT Slave / FSoE Slave / Ethernet/IP Adapter / Socket TCP/IP / Server/Client FTP / Integrated Web Server (HTML) / Profinet IO Device / ProfiSafe Slave / Sercos III Slave / PowerLink Controlled Node / Modbus TCP/IP Server / Modbus TCP/IP Client | |||
| Optionen | - | Ethernet/IP Scanner / Profinet IO-Controller/ Profibus DP Master & Slave / CC-Link Client / ASI Master / Sercos III Master / OPC UA Server | |||
| Industriegehäuse mit Luft-Luft-Wärmetauscher | N/A | Optionen | Standard | ||
Stäubli roboter | TS2-40, TS2-60, TS2-80, TS2-100 | TS2-40, TS2-60, TS2-80, TS2-100 TX2-40, TX2-60/L, TX2-90/L/XL | TX2-140,TX2-160/L | TX2-200/L | |