LÖSUNGEN FÜR DAS JACQUARDWEBEN

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

LÖSUNGEN FÜR DAS JACQUARDWEBEN

Produktion mit leistungsstarken Jacquardmaschinen

Das umfangreiche Angebot an Jacquardmaschinen von Stäubli eignet sich für eine Vielzahl an Anwendungen, in denen exzellente Webqualität und eine hohe Produktionsleistung gefordert sind. Stäubli Jacquardmaschinen eignen sich für die Produktion von Flach- und Frottiergeweben, Teppichen, Samtstoffen, Schmalgeweben und technischen Geweben, auch mit 3D-Webtechnik. Eine große  Auswahl an Formaten ist verfügbar, angefangen bei 80 und bis zu 51.200 Platinen (durch die Kombination von 2 Maschinen). In Verbindung mit den individuell konfigurierbaren Harnischen von Stäubli kann das Leistungspotenzial der Maschinen optimal genutzt werden.

Die bewährte Technologie von Stäubli erfüllt die höchsten Standards für Genauigkeit, Webgeschwindigkeit und Langlebigkeit. Dies belegen tausende Jacquardmaschinen von Stäubli, die täglich auf der ganzen Welt im Einsatz sind.

Entdecken Sie das komplette Sortiment der Jacquard-Maschinen


Verwandte Erfolgsgeschichten