- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Nuestra cartera de conectores eléctricos, incluida una gama de conectores para automatización, es ideal para respaldar los conceptos de fabricación modernos. Las aplicaciones en muchas industrias, como testeo, logística o AGV, requieren robustez, larga vida útil y conexiones estables. La creciente necesidad de una eficiencia y productividad óptimas en las líneas de pruebas, la automatización de fábricas, así como en los equipos industriales involucrados, requiere un funcionamiento seguro en condiciones exigentes.
La maquinaria continúa haciéndose más potente, mientras que la modularidad en la fabricación está llevando a un mayor uso de piezas intercambiables. Esto da como resultado la necesidad de conectores que garanticen un cambio rápido de piezas y proporcionen la potencia, los datos y las señales necesarias.
Las soluciones de maquinaria industrial necesitan conexiones fiables para la transmisión de potencia, señales y datos. Los conceptos de conectores modernos ofrecen diseños modulares para el montaje en bastidor o panel, o dentro de una carcasa adaptada.
Para garantizar que los procesos de producción puedan ejecutarse de forma continua e ininterrumpida durante largos períodos de tiempo y proporcionar resultados sin errores, los equipos de la línea de producción automática requieren conectores fiables para altos ciclos de conexión.
Los conectores CombiTac se utilizan con cambiadores de herramientas, prensas automáticas, máquinas de envasado y sellado, alimentación de potencia y control, así como máquinas de soldar, que requieren conectores robustos de larga duración para una conexión constante y estable cuando se exponen a altas vibraciones y altas fuerzas de conexión.