- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Los componentes de aplicación eBOS y los productos Stäubli Renewable Energy son sinónimo de fiabilidad, seguridad y la más alta calidad suiza: productos que sin dudarlo transmitirá a sus propios clientes. Y al ofrecer el conector fotovoltaico MC4 Original de alta calidad a sus clientes, usted también adquiere un nuevo partner comercial. Las alianzas duraderas entre nuestros socios comerciales y nosotros, son una prueba de entendimiento y confianza mutua.
La fiabilidad de nuestros productos es la base técnica para hacer que las instalaciones sean seguras para el funcionamiento a largo plazo. Como su socio, nuestra oferta de servicio y soporte permite a su empresa proporcionar una instalación eficiente con un rendimiento a largo plazo, brindando a sus clientes un valor añadido y tranquilidad.
Reduzca las pérdidas de energía, los tiempos de inactividad, las horas de mantenimiento y el riesgo de incendio de su sistema fotovoltaico utilizando los conectores MC4 Original y MC4-Evo 2. La exclusiva tecnología de contacto MULTILAM garantizará una excelente fiabilidad a largo plazo y una baja resistencia de contacto durante toda la vida útil del producto.
Los conectores pasamuros MC4 y MC4-Evo 2 se pueden montar directamente, mediante rosca. Es la solución ideal para conectar su conector MC4 o MC4-Evo 2 como entrada de cadena a un inversor o un dispositivo MLPE.
Los conectores de derivación MC4 están hechos para una fácil instalación, ya que no es necesario crimparlos ni apretarlos. Son compatibles con los conectores MC4 y MC4-Evo 2. Tienen un voltaje nominal de DC 1500 V según la norma UL 6703.
Obtenga más información sobre nuestro cable fotovoltaico de poliolefina reticulada sin halógenos para su uso en sistemas fotovoltaicos.
Con una pérdida mínima de energía, baja generación de calor, carcasa robusta combinada con la cara de acoplamiento del conector MC4 original, Stäubli ofrece los productos de fusibles ideales para sus sistemas fotovoltaicos.
Obtenga más información sobre accesorios para la instalación in situ de la gama de productos Stäubli.
El MC4 Original es el conector fotovoltaico líder en el mundo diseñado y fabricado por nuestros expertos internos hace más de 20 años. Como el conector fotovoltaico más instalado en todo el mundo, el MC4 continúa estableciendo nuevos puntos de referencia en la industria gracias a nuestro impulso por la excelencia y la innovación.
Los conectores Stäubli están fabricados con precisión suiza, ofreciendo una eficiencia óptima y un rendimiento a largo plazo para sistemas fotovoltaicos de pequeña y gran escala. Al seleccionar conectores, confíe en el original para garantizar que sus operaciones serán seguras y funcionarán de manera sostenible durante décadas.