- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
El Ferrocarril Rético Suizo (RhB) transporta a miles de personas a través de los hermosos Alpes suizos, donde las condiciones climáticas pueden ser bastante duras. Para garantizar la comodidad y la seguridad de los pasajeros, las señales y los datos se envían a través de todo el tren.
RhB necesitaba un sistema nuevo y altamente estable de conectores eléctricos entre las composiciones de los trenes para garantizar que las señales puedan fluir de manera confiable durante los viajes en tren. Los alrededores en los Alpes suizos pueden ser duros, con posibles variaciones de temperatura de hasta 60° Celsius en un solo viaje. El nuevo sistema de conexión debe contar con 32 contactos de señal y un conector de bus de datos.
El cliente quería reemplazar tres sistemas obsoletos por uno solo que fuera de última generación y funcionara en condiciones de espacio muy reducido. La solución debía ser resistente a las altas variaciones de temperatura, a las vibraciones y a los choques mecánicos, pero también al barro, al polvo de rotura, a la humedad del rocío y a la niebla salina. En esa fase del proyecto, RhB ya se había decidido por un conector en particular, pero no era suficiente. Por lo tanto, el nuevo sistema tenía que encajar en esta placa de conexión existente en la composición y debía resistir también los golpes de martillo en caso de formación de hielo.
En estrecha colaboración con RhB, Stäubli Electrical Connectors ayudó a establecer las especificaciones técnicas y luego desarrolló una solución completamente nueva. La carcasa es muy robusta y proporciona un asa para facilitar la apertura. Un solapamiento suficiente de las partes de contacto garantizará que, incluso bajo fuertes vibraciones y fluctuaciones de temperatura, el contacto nunca se interrumpa. Con un ángulo de salida de 15° del conector macho a la vertical, la tensión mecánica del cable se reduce significativamente y el funcionamiento del conector se simplifica considerablemente. La construcción de la tapa de la cubierta evita la acumulación de nieve en el interior de la cubierta protectora. La inserción del conector está soportada por dos pasadores longitudinales, lo que significa que el conector no puede inclinarse.
Sobre la base de la amplia experiencia en tecnología ferroviaria, RhB y Stäubli Electrical Connectors llegaron a un entendimiento común sobre cómo abordar el diseño de la nueva solución de conexión. La innovadora solución de producto superó las expectativas del cliente e incluso incluye características en las que el cliente no había pensado.
La robusta empuñadura simplifica las operaciones y acelera la composición de los vagones. El diseño y desarrollo específicos personalizados que integran un conector existente ahorraron sustancialmente los costes de conversión. El diseño especial con las dos clavijas longitudinales evita que las clavijas se doblen o se desplacen y, por lo tanto, hace que la conexión sea muy fiable y duradera.
Stäubli Electrical Connectors se enfrentó a los retos de forma muy flexible y cooperativa. Debido a las características únicas de esta solución, también otros operadores ferroviarios suizos confían en ella.
Segmento de mercado: Ferrocarril
Conectores industriales: a medida
Aplicación: conector para la transmisión de datos y señales entre vagones en entornos hostiles
Conexión para transferir datos, señales y energía entre los vagones
Desarrollo cooperativo de una solución de conexión a medida
El mango robusto simplifica las operaciones
Dos pasadores longitudinales evitan que los pasadores se doblen o se derriben hacia atrás
La solución de conector resiste la nieve y el hielo