Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

CASO DE ÉXITO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Una solución de conexión premontada para AGV a medida

Una empresa especializada en el desarrollo y la construcción de plataformas de transporte móviles individuales, con sede en el área metropolitana de Núremberg, confía en los robustos conectores de los expertos para la transmisión de potencia en sus sistemas de propulsión eléctrica. Los cables premontados personalizados de Stäubli Electrical Connectors y su sistema CombiTac modular y de alto rendimiento proporcionan una flexibilidad ilimitada en la conducción y las maniobras, así como un funcionamiento a prueba de fallos de las plataformas logísticas móviles.

Sistemas de transporte a medida

Los vehículos de guiado automático (AGV) son una parte integral de los procesos de producción y logística totalmente automatizados. Deben funcionar en una amplia variedad de entornos, funcionar bajo un control preciso, tener una capacidad de carga extremadamente alta en función del uso y ofrecer un funcionamiento fiable a largo plazo.
A lo largo de décadas, la familia Wittich ha establecido una empresa en el área metropolitana de Núremberg que se especializa en la construcción de maquinaria personalizada y plataformas móviles. La empresa forma parte del Grupo Stäubli desde 2018 y actualmente opera bajo el nombre de Stäubli WFT GmbH.

Basado en sus propios sistemas WFTM.I.T. (Mobile Individual Transportation), el equipo de especialistas altamente motivado desarrolla plataformas tecnológicamente avanzadas para el transporte automatizado. La base de clientes de estas máquinas hechas a medida incluye empresas industriales de renombre en toda Europa, desde empresas de construcción de aviones hasta fabricantes de maquinaria agrícola, vehículos ferroviarios y compresores.

Los diferentes tipos de sistemas de accionamiento de WFT M.I.T. les permiten transportar cargas de hasta 500 toneladas. Si es necesario, se pueden combinar fácilmente varios sistemas M.I.T. en una gran plataforma, de modo que incluso se pueden transportar cargas muy grandes cuando los sistemas funcionan en conjunto.

La innovadora tecnología de accionamiento proporciona una flexibilidad y un control ilimitados en todas las direcciones. Como resultado, los sistemas WFTM.I.T. se pueden utilizar de un número casi ilimitado de formas, ya que los vehículos también pueden manejar sin esfuerzo las entradas y salidas de las naves de la fábrica. Pueden controlarse de forma precisa y cómoda con un panel de control móvil o un joystick, o de forma automática mediante diversos sistemas de guiado de orugas. Sus sistemas de propulsión eléctrica respetuosos con el medio ambiente, con capacidades de batería especialmente personalizadas y frenado regenerativo integrado, son silenciosos y libres de emisiones.

Conexiones flexibles y a prueba de fallos

Una conexión segura para transmitir energía a los sistemas de accionamiento requiere un conector de alto rendimiento, resistente a las vibraciones y con cables de conexión flexibles.

El sistema de conectores modulares CombiTac de Stäubli no solo se ha adaptado fácilmente a las necesidades específicas de WFT, sino que también es extremadamente robusto y ofrece una alta capacidad de transporte de corriente, gracias a la innovadora tecnología de contacto MULTILAM de Stäubli. La conexión de varios ejes motrices al armario de control en el bastidor base requería un cableado flexible para permitir un rango de movimiento de 360° en todas las direcciones, al tiempo que garantizaba una conexión a prueba de fallos. En conversaciones con Stäubli Electrical Connectors durante la fase de desarrollo del proyecto, también se afinó la especificación completa del cableado, por lo que la solución CombiTac se entrega con arneses de cableado premontados desde aproximadamente 20 pulgadas hasta casi 40 pies de largo. Esto acorta los tiempos de instalación y elimina las fuentes de error durante el montaje, lo que garantiza un funcionamiento fluido en las aplicaciones del cliente sin limitar la maniobrabilidad. La longitud de cable requerida puede variar de un diseño WFTM.I.T. a otro, y Stäubli adapta de forma flexible su suministro ensamblado según sea necesario.

De la producción a medida al modelo estándar

«El uso de cables premontados para la solución CombiTac implementada, y la flexibilidad de Stäubli en cuanto a las longitudes y secciones transversales que se necesitan para el diseño del cable, mejoran la calidad de nuestra producción y aumentan la fiabilidad de nuestros MIT WFT», explica Manuel Schäffer, director de diseño. "Basándonos en nuestra experiencia positiva con los conectores CombiTac y los cables premontados para el primer pequeño lote de M.I.T., decidimos optar por este tipo de conexión como estándar para todos los demás MIT de nuestra cartera".

APLICACIÓN

CombiTac con cables premontados para la conexión eléctrica entre la fuente de alimentación y un número variable de accionamientos, distribuidos a varios ejes debajo de la plataforma.

  • Resistente a las vibraciones
  • Instalación fiable
  • Longitud de cable flexible
  • Inmune a la interferencia de los efectos electromagnéticos

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

  • Tiempo de instalación rápido para un proceso de montaje eficiente
  • La conexión segura y fiable garantiza un funcionamiento sin problemas
  • Premontaje personalizado para una libertad de movimiento sin restricciones

Sistema CombiTac de Stäubli con mazos de cables premontados y hechos a medida

Cables premontados de Stäubli en el bastidor base de una WFTM. I.T con tracción de cuatro ejes

Las unidades AGV de WFT pueden mover cargas de hasta 500 toneladas métricas