- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Los sistemas de cambio de herramientas de Stäubli son flexibles y fiables con módulos y componentes resistentes al desgaste para la transmisión de fluidos, datos y energía. Pueden integrarse con precisión en todos los procesos de producción controlados por robots. También se caracterizan por su bajo desgaste y fiabilidad a largo plazo, incluso con muchos ciclos de conexión y cambio. La gama de cambiadores de herramientas MPS se puede utilizar con componentes para transferir señales y potencia, así como corriente primaria, tierra, módulos para vacío, hidráulica y transferencia de material.
Aumente su productividad en los procesos de fabricación con nuestros sistemas de cambio de herramientas para todos los robots y cargas útiles. Un sistema de cambio automático de herramienta aumenta significativamente la productividad y la flexibilidad del proceso de su robot.