Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Conector break-away compacto de desconexión controlada por distancia

El conector break-away ACS excluye cualquier carga de tracción en la línea de carga y fue desarrollado para procesos de carga donde no se pueden utilizar conectores de desconexión por tecnología con pin de ruptura. Es la elección para líneas de mangueras frágiles cuya liberación es independiente de la presión de operación, por lo tanto, también es adecuada cuando la presión no es constante.

El sistema de desconexión por cable separa la línea cuando la unidad móvil supera un radio de movimiento definido.

Ambas mitades del conector están equipadas con una válvula antirretorno cada una que permite que la línea se cierre impermeablemente cuando se separa y evitar que el fluido se escape al medio ambiente.

Aplicación
  • Procesos de carga mediante líneas de mangueras
  • Brazos de carga de mangueras y tuberías
  • Estaciones de carga
  • Procesos de llenado
  • Sistemas móviles de depósito
  • Carga/descarga a granel, camiones cisterna
  • Transferencia de productos de proceso, camiones cisterna
  • Descarga de contenedores
  • La mayoría de las instalaciones industriales de transferencia de productos
Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm):
    • ACS20-DN25 para mangueras DN 25 (1'')
    • ACS40-DN50 para mangueras DN 50 (2'')
    • ACS60-DN80 para mangueras DN 80 (3'')
    • ACS75-DN100 para mangueras DN 100 (4'')
    • ACS110-DN150 para mangueras DN 150 (6'')

 

  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 25 (636 PSI)

La mayoría de los tipos de fluidos (líquidos y gases, incluidos los fluidos agresivos)

 

  • Principalmente acero inoxidable
  • Hastelloy
  • Recubrimiento especial para fluidos agresivos

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros