- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Designación | Forma | Dimensiones de - a (mm) | Material |
SKH-B1 | 1,5 fuelles, redonda | 5 - 43 | HNBR |
SKH-B2 | 2,5 fuelles, redonda | 5 -42 | HNBR |
SKH-O | Ovalada | 4x2 - 45x15 | HNBR |
SKT-B1 | 1,5 fuelles, redonda | 5 - 63 | Thermalon® |
SKT-B2 | 2,5 fuelles, redonda | 5 - 62 | Thermalon® |
SKT-O | Ovalada | 4x2- 60x20 | Thermalon® |
SKT-F | Plana, redonda | 5 - 95 | Thermalon® |
¿Está buscando las soluciones perfectas de herramientas de fin de brazo para sus aplicaciones de manipulación de materiales? Nuestras soluciones de herramientas de fin de brazo se adaptan perfectamente a sus aplicaciones robóticas y están garantizadas para brindarle los mejores resultados.