Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Máquina de lizos rotativa serie S2600 para tejidos estampados

La serie S2600 de máquinas de lizos rotativas positivas controladas electrónicamente es adecuada para producir todo tipo de tejidos estampados en la máquina de tejer de proyectil. La serie de máquinas de lizos S2600 es accionada directamente por el telar mediante un acoplamiento directo en el eje de la máquina de lizos o una cadena de transmisión.

Esta serie incluye los tipos S2665 y S2675.

Ventajas
  • Robusta carcasa monobloc.
  • Construcción modular para mejorar la accesibilidad.
  • Extremadamente resistente, consistente y fiable.
  • Rendimiento sobresaliente.
  • Apertura de la calada fácil de ajustar.
  • Bajo mantenimiento.
  • Lubricación en baño de aceite.
  • Control electrónico mediante la unidad de control independiente Stäubli, la unidad de control integral o la electrónica de la máquina de tejer.

CARACTERÍSTICAS / MODELO

S2665 / S2675

Tamaño de la carcasa

Alquitrán

18 guarniciones

12 mm

Aplicación

Máquina de tejer de proyectil

Adaptación

Posición baja

TransmisiónSe suministra junto con la máquina de tejer de proyectil

Stäubli también le ofrece...