Steckverbinderlösungen für die Bahnindustrie

Leistungssteckverbinder: ein wesentliches Bindeglied in der Bahnindustrie 

Der Nah- und Fernverkehr, sei es im Personen- oder Güterschienenverkehr, ist von zentraler Bedeutung für viele ökologische und demografische Herausforderungen der heutigen Zeit. Als Industriepartner und Hauptlieferant im internationalen Bahnbereich seit mehr als 30 Jahren haben wir einen klaren Einblick in Ihre Herausforderungen und Erwartungen, wie z. B. Betriebskontinuität, extreme Wetterbedingungen und mechanische Beanspruchung. Unsere Produkte decken sämtliche Anwendungen und Arten von Flüssigkeiten, Druckluft, Hydraulik, Kühlsystemen, Füll- und Entleerungssystemen und elektrischer Energie sowie kundenspezifische Verbindungslösungen ab. Sie wurden entwickelt, um auch den anspruchsvollsten mechanischen und klimatischen Bedingungen standzuhalten.

Zur Erfüllung Ihrer Anforderungen und Vorgaben können unsere engagierten Teams auf ein breites Fachwissen zurückgreifen, um Sie auf internationaler Ebene in jeder Phase Ihres Projekts zu unterstützen und einen Mehrwert zu schaffen. Wir bieten Ihnen passgenaue und wettbewerbsfähige Lösungen, Koordination und Planung, Analyse und Validierung von Vorgaben, Vorstudien, Prototypenfertigung, Zulassungsprüfungen, spezifische Prüfungen, Serienprüfungen, Qualitätskontrolle, Inbetriebnahme, Einsatz, Wartung, kontinuierliche Verbesserung und zielkostenorientierte Konstruktion 

Die Vorteile unserer Verbindungslösungen – höchste Zuverlässigkeit. Unsere MULTILAM-Kontakttechnologie garantiert eine konstante Kontaktkraft mit gleichbleibender Kontaktierung der Kontaktoberflächen und somit einen geringen Kontaktwiderstand sowie eine herausragende Kontaktgüte von hoher Lebensdauer für mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit unter extremsten Bedingungen. Ob elektrische (bis zu mehreren kA), thermische (bis zu 120 °C) oder mechanische Robustheit, Beständigkeit gegenüber Temperaturwechseln, Vibrationen und Stößen – dank der Modularität unserer Steckverbindersysteme unterstützen wir eine breite und vielfältige Palette von Verbindungslösungen, die auf jede Vorgabe abgestimmt sind.

Anwendungsgebiete 

Die Steckverbinder von Stäubli für Batteriepacks erfüllen die spezifischen Anforderungen der Eisenbahnindustrie. Sie sind besonders für den Einsatz in Schienenfahrzeugen geeignet. Diese Steckverbinder basieren auf den Komponenten unseres modularen Steckverbindersystems CombiTac und zeichnen sich durch einen hohen Ausgleich von Fluchtungsfehlern aus.

Rail Train glossy transparent
lamp-information
The  battery packs connector CT-HE meet the specific requirements of the railway industry and are particularly suited for the use in railway rolling stock.
cancel-white

CombiTac CT-HE

Die Steckverbinder können mit Ø 12-mm-Leistungskontakten und Ø 1,6-mm-Signalkontakten kombiniert werden, z. B. für den elektrischen Anschluss und die Überwachung von Batteriepacks.

Elektrische Steckverbinder, die in Drehgestellen und Fahrmotoren zum Einsatz kommen, sind täglich extrem rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Starke Temperaturschwankungen (z. B. Schnee und Eis im Alpenraum), hohe mechanische Belastungen, Vibrationen und Verschmutzungen dürfen die Zuverlässigkeit der Leistung-, Signal- und Datenübertragung nicht beeinträchtigen. 

Railway motor solutions
lamp-information
rail-bogie-success-stroy-stadler
cancel-white

Motoranschlüsse mit MPC

Gerade oder rechtwinklige Anschlüsse in Verbindung mit einer Panelbuchse stellen für den MPC kein Problem dar

Dank der einzigartigen und geprüften MULTILAM-Technologie garantieren unser modulare Leistungssteckverbinder (EvoTrak MPC) eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit auch bei anspruchsvollsten Anwendungen.

Railway converter container connection
lamp-information
lamp-information
Header image with modular power connector MPC, dedicated to rolling stock system
cancel-white

Anschluss für Wandlergehäuse

Anschlüsse für Wandlergehäuse. Gerade oder rechtwinklige Anschlüsse in Verbindung mit einer Panelbuchse stellen für den MPC kein Problem dar.

GSR 2.5 fork connector in IGBT module of traction converter
cancel-white

Gabelstecker von Stäubli

GSR-2.5-Gabelstecker im IGBT-Modul von Traktionsumrichtern

Der Vorteil des EvoTrak MPC liegt darin, dass es sich dank der Rationalisierung und Standardisierung gemeinsamer Komponenten um eine kompakte und modulare Mehrzweck-Lösung handelt. Dynamische Kabel in Kombination mit dem DCO-System garantieren Langlebigkeit.

 

Railway Intercar solution
lamp-information
Product image with modular power connector MPC, dedicated to rolling stock system
cancel-white

Mögliche Kombinationen:

Gewinkelt auf Gewinkelt – Gewinkelt auf Aufbausteckdose – Gewinkelt auf Gerade – Gerade auf Gerade – Erhältlich als Stift- oder Buchsenversion – Größe 1 für Kontaktdurchmesser 8 mm/14 mm oder Größe 2 für Kontaktdurchmesser 20 mm



Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anforderungen

Filter zurücksetzen