Der Stäubli Werkzeugkoffer

für Original MC4

PV-Steckverbinder

NEUER Qualitäts-WERKZEUGKOFFER

Alles in einem: Stäubli Werkzeugkoffer für die gesamte MC4 Produktfamilie

Möchten Sie die Qualität Ihrer PV-Installation auf ein neues Niveau heben?

Mit unserem umfassenden Stäubli-Werkzeugkoffer können Sie Ihre eBOS-Installationen vor Ort schneller, sicherer und besser ausführen als je zuvor.

Sie haben nun alle Werkzeuge, die speziell für die professionelle Installation der gesamten Original MC4 Produktfamilie entwickelt wurden. Durch die Verwendung aller Stäubli-Werkzeuge bei der Installation können Sie langfristig eine zuverlässige und effiziente Leistung gewährleisten. Die Werkzeuge wurden von Stäubli getestet und verifiziert. Zudem haben wir volle Kontrolle über die gesamte Lieferkette, um in allen Bereichen der Herstellung höchste Qualität zu gewährleisten. Wir bieten diese professionellen Werkzeuge einzeln oder als Komplettsatz in einem komfortablen Koffer an.  

Crimpzange – eine für alles

Die einheitliche Crimpzange für das Stäubli MC4 Produktportfolio. 

Was sind die Vorteile der neuen Zange? Das modernisierte Design erleichtert Installationen, weil für MC4 und MC4-EVO 2 und alle offenen B-Crimps die gleiche Zange verwendet werden kann. Es ist nicht notwendig, die Crimpeinsätze zu wechseln. Zudem eignet sie sich für Kabelquerschnitte von 2.5/4/6 mm2 oder 4/6/10 mm2 mit je einem Einsatz . Die Zange hinterlässt eine Prägung auf jedem gecrimpten Steckverbinder, sodass sich auch nach Jahren noch bestimmen lässt, ob eine Original-Stäubli-Crimpzange verwendet wurde. Das eingetragene Crimp-Rückverfolgbarkeitskonzept bietet für jeden installierten Steckverbinder Informationen zum Leiterquerschnitt sowie zur Crimphöhe und -breite.

Die Zange ist TÜV Rheinland zertifiziert, UL anerkannt und erfüllt die höchsten Qualitätsstandards. Hierdurch halten sie garantiert mindestens 10.000 Installationszyklen. Wählen Sie unsere Werkzeuge, wenn Sie Ihr Risiko minimieren und ihre langfristigen Erträge maximieren möchten.

Eingetragene
Crimp-Rückverfolgbarkeit

Eine Zange für die
Original MC4 Steckverbinder-Familie

Zertifiziert gemäß
TÜV Rheinland und UL

Werkzeuggürtel: die perfekte Lösung für Installateure

Alles zur Hand haben



Werkzeuge und Zubehör

Es sind oft die kleinen Details, die einen großen Einfluss auf die Qualität der PV-Steckverbinder-Feldinstallation haben.

Der Original MC4

Entwickelt und hergestellt mit Schweizer Präzisionsarbeit: Es gibt nur einen Original MC4 - und dieser wird von Stäubli hergestellt.

Stäubli Renewable Energy

Lernen Sie den Marktführer von PV-Steckverbindern und sein Know-how für Ihr Unternehmen kennen.