Anlagenbesitzer, Projektentwickler und EPC

VERBINDUNGSLÖSUNGEN FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN

Ihr bankfähiger Partner für große PV-Projekte

Qualität ist unsere Mission und treibende Kraft. Stäubli Renewable Energy bietet Ihnen eine starke Basis für Ihren nachhaltigen Erfolg. Wir können Ihnen helfen, die Wirtschaftlichkeit und die Investitionsrendite (ROI) Ihres PV-Projekts zu optimieren, und zwar mit qualitativ hochwertigen Produktlösungen und Dienstleistungen für eBOS (Electrical Balance of System), die maßgeblich dazu beitragen, niedrige Stromgestehungskosten (LCOE) zu erreichen – der entscheidende Faktor, wenn es um die langfristige Rentabilität einer Anlage geht.

Die Lebensadern einer PV-Anlage
eBOS-Komponenten und vor allem PV-Steckverbinder sind die Lebensadern einer PV-Anlage. Zahlreiche Studien und unsere Erfahrung auf diesem Gebiet belegen, dass sich Fehlanschlüsse unmittelbar auf den finanziellen Erfolg eines Projekts auswirken. Minderwertige Komponenten sowie unsachgemäße Handhabung sind häufig die Ursache für Störungen, deren Behebung viel Zeit in Anspruch nimmt oder sogar zu Ausfallzeiten führt. Wenn Ihr PV-System mit hochwertigen Steckverbindern ausgestattet ist, lassen sich kostspielige Ausfälle, die ganze Modulreihen betreffen, vermeiden. Unsere Qualitätsprodukte und -dienstleistungen bieten Ihnen in allen Phasen des Lebenszyklus Ihres PV-Projekts Mehrwert – von optimierten CAPEX bis hin zu minimierten technischen Problemen für höhere Erträge und niedrigere OPEX.

Unsere Lösungen umfassen qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die eine langfristige und zuverlässige Leistung garantieren und Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit bieten. Auf den Original MC4 PV-Steckverbinder ist immer Verlass, denn er verhindert unnötige Risiken und Ausfälle. Zusätzlich sorgen unsere hoch qualifizierten Service- und Support-Teams für einen reibungslosen Ablauf und die Erfüllung Ihrer produktspezifischen Anforderungen.

Unser Produktportfolio für eBOS-Anwendungen

Unser Produktportfolio für eBOS-Anwendungen
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Kabelkupplungen

Reduzieren Sie Energieverlust, Ausfall- und Wartungszeiten sowie das Brandrisiko Ihrer PV-Anlage mit Original MC4 und MC4-Evo 2-Steckverbindern. Die einzigartige MULTILAM Kontakttechnologie garantiert exzellente, langfristige Zuverlässigkeit und geringen Kontaktwiderstand über die gesamte Produktlebensdauer hinweg.

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Panelbuchsen

Die Panelbuchse für MC4 und MC4-Evo 2 kann direkt mittels Schraubgewinde montiert werden. Damit kann Ihr MC4 oder MC4-Evo 2 Kabelkoppler als String-Eingang an einen Wechselrichter oder ein MLPE-Gerät angeschlossen werden.

Product image with branch connectors MC4-Evo 2, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Abzweigsteckverbinder

MC4 Abzweigsteckverbinder sind für eine einfache Installation ausgelegt, da kein Crimpen oder Anziehen erforderlich ist. Sie sind kompatibel mit MC4- und MC4-Evo 2-Steckverbindern und zugelassen für DC 1500 V gemäß UL 6703.

Product image with FLEX-SOL-EVO-TX cable, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Kabel

Erfahren Sie mehr über unsere halogenfreien Photovoltaik-Kabel aus vernetztem Polyolefin für den Einsatz in PV-Anlagen.

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Inline-Sicherung

Mit minimalem Energieverlust, geringer Wärmeentwicklung und robustem Gehäuse, kombiniert mit dem Steckgesicht des Original MC4 Steckverbinders, liefert Stäubli die idealen Sicherungslösungen für Ihre PV-Systeme.

Producz image for RE PV Products Tools
cancel-white

Zubehör

Erfahren Sie mehr über Zubehör für die Feldmontage des Produktportfolios von Stäubli.

Es gibt nur einen Original MC4 PV-Steckverbinder

Der Original MC4 wurde vor mehr als 20 Jahren von unseren hausinternen Experten entwickelt und gehört zu den weltweit führenden PV-Steckverbindern. Unser MC4 ist der weltweit am häufigsten installierte PV-Steckverbinder und setzt dank unseres Strebens nach Exzellenz und Innovation immer wieder neue Maßstäbe in der Branche.

Dank Schweizer Präzisionsarbeit garantieren die Steckverbinder von Stäubli die optimale Effizienz und langfristige Leistung von klein bis groß angelegten PV-Anlagen. Vertrauen Sie bei der Auswahl von Steckverbindern auf das Original und Sie können sich auf die Sicherheit und Nachhaltigkeit Ihres Betriebs für die nächsten Jahrzehnte verlassen.


Unser Dienstleistungsportfolio für eBOS-Anwendungen

Als Anbieter von Gesamtlösungen sind wir bestrebt, den gesamten Lebenszyklus einer PV-Anlage zu verbessern. Zusätzlich zu unseren hochwertigen Produkten bieten wir auch ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen für eBOS-Anwendungen (Electrical Balance of System). Wir arbeiten mit Ihnen gemeinsam an der optimalen Nutzung der Solarenergie – von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsoptimierung.



eBOS solutions

Profitieren Sie von unserem umfangreichen eBOS-Produkt- und Serviceangebot zur Optimierung der DC-Verkabelung für Effizienz und Sicherheit.

Bankfähigkeit ist Vertrauenssache

Sichern Sie sich das Vertrauen der Investoren und schaffen Sie die Grundlage für langfristiges Wirtschaftswachstum.

 

Marktführung

Mit mehr als 2 Milliarden installierten PV-Steckverbindern weltweit hat Stäubli mehr als 50 % der weltweit installierten Photovoltaik-Kapazität verbunden.