High mating docking systems

DuraDock power – einpolige Hochleistungs-Steckverbinder für Docking Anwendungen

Automatisierte industrielle Anwendungen mit hohen Steckzyklen benötigen gerade bei hohen Strömen und Spannungen eine konstante und sichere Stromübertragung. Stäubli liefert für die zukunftsweisende Automatisierungstechnik die passenden HochleistungsSteckverbinder.

Die einpoligen Steckverbinder DuraDock power sind für die sichere Übertragung höchster Energien und Ströme entwickelt. Sie sind konzipiert für Prüfanwendungen mit bis zu 100 000 Steckzyklen, bei denen es auf höchste Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Sicherheit ankommt. 

Key features
  • Hohe Steckzyklen, bis zu 100 000
  • Hohe Stromtragfähigkeit bis zu 550 A
  • Hohe Spannungsfestigkeit bis zu 1500 V
  • Leiterquerschnitte von 120 mm² bis 240 mm²
  • Schutzart  IP2X Berührschutz auf Stecker- und Buchsenseite
  • Sehr robustes Design für industrielle Anwendungen
Vorteile
  • Robust, zuverlässig und anwenderfreundlich
  • Hohe Stromtragfähigkeit mit minimalem Übergangswiderstand für eine lange Lebensdauer 
  • Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Steckverbindern der mehrpoligen Serie DuraDock multi
  • Unvergleichliche Kontaktzuverlässigkeit dank der Lamellentechnologie MULTILAM 
Ausführung
  • unisoliert
  • isoliert
  • isoliert/ geschirmt
Related Industries

Prüfsysteme: 

  • Automatisches Andocken in Prüfständen und Fertigungsprozessen
  • Prüfstandtechnik in der Elektromobilität und Batterienfertigung

Fertigung: 

  • Testsysteme zur In-line Prüfung mit hohen Strömen 

Anlagenbau: 

  • Schnittstelle in Fertigungsmodulen von modularen Produktionsanlagen 
  • Andockstation zur Versorgung beweglicher Maschinen
TECHNISCHE DATEN

DuraDock power

unisoliert

isoliertisoliert/ geschirmt
Bemessungsspannung
unisolierte Variante ohne Schutzbereich
AC 1000 V, DC 1500 V
AC 25 V, DC 60 V
Bemessungsstrom       DuraDock power 16
                                    DuraDock power 28
max. 300 A
max. 550 A
ÜberspannungskategorieCATIII
Verschmutzungsgrad3
Betriebstemperatur-10 °C ... +100 °C
Schutzart, ungestecktIP2XIP2XIP2X
Schutzart, gestecktIP2XIP54IP55 bis IP57
SchutzklasseII
Nenn-Ø Kontakt       DuraDock power 16
                                DuraDock power 28
16 mm
28 mm
Leiterquerschnitt       DuraDock power 16
                                DuraDock power 28

35 mm² – 95 mm²
120 mm² – 240 mm² (95 mm² auf Anfrage)
IsolationsmaterialPOM
GehäusematerialPAAlu-Legierung
Schirmung (360°)71 dB

Stäubli bietet Ihnen auch...