Header image with primary circuit connector RobiFix, RobiFix-MINI, PCS250 range, dedicated to spot welding connectors
PRODUKTPORTFOLIO UND ANWENDUNGEN

Steckverbinder für Punktschweißung

Unsere Steckverbinder für Primärkreiszuleitungen garantieren eine zuverlässige Stromversorgung der Punktschweißgeräte. Sie sind klein, leistungsstark und zeichnen sich durch höchste Kontaktsicherheit und Stromtragfähigkeit aus. Dank dieser kostengünstigen Steckverbinder können Stromkabel zwischen Schweißtransformator und Schweißpistole in mehrere Abschnitte unterteilt werden, was die Handhabung und Wartung vereinfacht. Die leichte und kompakte Bauweise unserer neuesten Steckverbindergeneration lässt sich problemlos in moderne Leichtbaukonzepte integrieren.


Kompakt und leicht ist RobiFix hervorragend geeignet für die schnelle Integration und einfache Wartung von Roboter-Schlauchpaketen. Perfekt in Kombination mit einadrigen Leitungen. Er zeichnet sich durch hohe Stromtragfähigkeit aus und sorgt für Nachhaltigkeit in der Produktion.