Test clip GRIP-DI

Mit Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktierung ist das Klauenpaar außen isoliert. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mmStecker mit starrer Isolierhülse. Transparente Sicherungshülse mit Bajonettverschluss zur Aufnahme einer Hochleistungssicherung 10 mm x 38 mm.
Lieferung ohne Sicherung.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

 

66.9266-*

GRIP-DI

1000 V, CAT III / max. 16 A1)

Ni