Buchsenleiste BL2-.6../20...

BL2-6/20/A

BL2-6/20-0,65

20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen je 10 starren Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig: Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweiten 6 mm.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-

strom

Anzahl

Buchsen

Steckweite

 

63.9356-*

BL2-6/20/A

AC 30 V/10 A

DC 60 V/10 A

2 x 10

6 mm

Au

63.9364-*

BL2-6/20-0,65

AC 30 V/10 A

DC 60 V/10 A

2 x 10

6 mm

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.