MPS Safety+

Das System für Personen und Anlagensicherheit

Die Sicherheit von Personen und Anlagen hat immer oberste Priorität. Über den gesamten Lebenszyklus des Wechselsystems muss jeder einzelne Werkzeugwechsel diesem Anspruch gerecht werden. Nach der Norm ISO 10218-2 muss sichergestellt sein, dass ein Energieverlust oder eine Fehlanwendung nicht zu einer Gefährdung führt. Schutzeinrichtungen, wie etwa Schutzzäune, sind hierfür nicht immer ausreichend. 

Alltägliche Wartungs- oder Teachingsituationen bei geöffnetem Schutzraum erfordern eine Sicherheitsmodul, das ein Entkuppeln des Werkzeuges außerhalb der vorgesehenen Ablagepositionen verhindert. Gleiches gilt überall dort, wo Mensch und Roboter kollaborieren.

Das MPS Safety+ System von Stäubli bietet genau diese Sicherheit.

    Ihre Vorteile

    • Personen- und Anlagensicherheit
    • nachrüstbar bei bestehenden Anlagen
    • abgestimmte Systemlösung
    • wartungsfreie Komponenten
    • ermöglicht Performance Level d, Category 3
    MPS Safety+
    System-Übersicht
    MPS Safety+ Sicherheitssystem

    MPS Safety+ System für Performance Level d, Category 3

    Alltägliche Wartungs- oder Teachingsituationen bei geöffnetem Schutzraum erfordern eine Sicherheitsfunktion, die ein Entkuppeln des Werkzeuges außerhalb der vorgesehenen Ablagepositionen verhindert.

    MPS Safety+ System: Sicherheit für ihre Anlage

    Stäubli ist technologisch führender Pionier in der Konstruktion und Entwicklung von Roboter-Werkzeugwechsel-Systemen