Modularer Stecker für zentrale Elektroverbindungen REP

Als individuell konfigurierbare, modulare Lösung ist der Stecker REP konzipiert. Der Grundaufbau besteht aus vormontierten Platten mit 2, 3 oder 4 Gehäusen. Elektrostecker- und buchsen sind anwendungsspezifisch auf den festen oder mobilen Platten montiert.

Durch die Anschlussvarianten – gerade oder im 90°-Winkel – ist eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Ein Pin-Kodiersystem, das Fehlanschlüsse zwischen unterschiedlichen Platten verhindert, garantiert sichere und zuverlässige Verbindungsprozesse.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zentraler Anschluss für alle elektrischen Schaltkreise:

  • Steuerstrom, Versorgungsstrom, Thermoelemente in der Kunststoffbranche
  • Prüfstände und Anlagen in allen Industriebranchen
Technische DatenEnergieMaterial

Kontakt-Durchmesser (mm) : von 1,5 bis 6

Elektrik

Bitte kontaktieren Sie Stäubli für Details

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen