Nottrennkupplung mit hoher Durchflussleistung für Standardanwendungen ABH

Wie die ABS trennt die ABH-Nottrennkupplung mittels Bruchbolzentechnologie die Leitung bei einer definierten Zugbelastung, bietet aber eine höhere Durchflussrate.

Beide Kupplungshälften sind mit einem Rückschlagventil ausgestattet, das die Leitung beim Trennen schlagartig verschließt und ein Austreten des Mediums in die Umgebung verhindert.

Die strömungsoptimierte Konstruktion der ABH ermöglicht einen vielseitigen Einsatz für verschiedene Anwendungen und Medien.

 

ANWENDUNGEN

  • Verladevorgänge mittels Schlauchleitungen
  • Schlauch- und Rohrverladearme
  • Verladestationen
  • Abfüllprozesse
  • Mobile Tanksysteme
  • Be- und Entladen von Massengütern, Tankwagen, Eisenbahntankwagen
  • Prozessprodukttransfer 
  • Containerentleerung
  • Die meisten industriellen Produkttransferanlagen.
Technische SpezifikationenMedienKonstruktion
  • Nennweite DN (mm):
    • ABH40-DN50 für Schläuche DN 50 (2'')
    • ABH65-DN80 für Schläuche DN 80 (3”)
    • ABH80-DN100 für Schläuche DN100 (4'')
    • ABH110-DN150 für Schläuche DN 150 (6'')
  • Maximal zulässiger Druck PN (bar)*: 25 (636 PSI)
  • Die meisten Arten von Fluiden (Flüssigkeiten und Gase) einschließlich aggressiver Medien
  • Hauptsächlich Edelstahl
  • Aluminium
  • Hastelloy
  • Spezialbeschichtung für aggressive Medien

*abhängig vom Modell und den Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen