Atemluftschlaucheinheit TQR mit Sicherheitsschnellkupplung

Die antistatischen und hitzebeständigen Atemluftschläuche TQR bieten qualitativ eine sehr hochwertige Lösung für die Atemluftversorgung. Leicht und flexible in der Handhabung sind die  Schlaucheinheiten in der Praxis mit  ihren Kontaminationsschutz perfekt für sehr spezielle Einsatzbereiche in der Chemie- und Pharmaindustrie sowie der Medizin- und Nuklearbranche geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Atemluftversorgung von persönlicher Schutzausrüstung (Atemluftmasken, Schutzhauben, belüftete Schutzanzüge)
  • Luftversorgung zwischen Atemluftnetz und Verteilungseinheit
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 10x16, 13x20 und 19x28
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Atemluft

  • Innenlage: PVC mit verstärktem Textilgewebe
  • Äußere Ummantelung: Dekontaminierbarer PVC
  • Farbe: Blau (RAL 5015)
  • Beidseitig ausgestattet mit Einpressverschraubungen aus Edelstahl 316L und Kennzeichnung
  • 3 Nennweiten und verschiedene Längen
  • Schlauch erfüllt EN 14 593-1, EN 14 593-2 und EN 14 594, Klasse B (**)

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

(**) Unsere Ausrüstung besteht aus mehreren Bauteilen. Daher liegt es in Ihrer Verantwortung, die für ihre Installation geltenden Normen und Vorschriften zu beachten und sicherzustellen, dass die Bauteile ordnungsgemäß in Ihre Installation integriert werden und zu prüfen, ob Ihre Installation den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen