Modulare Schnellkupplungen RBE mit Druckbolzenverriegelung

Vielseitigkeit durch modularen Aufbau: Die Schnellkupplungen RBE bieten variantenreiche Spezifikationen hinsichtlich Material der Einzelteile und Dichtwerkstoffe. Allein bei der Absperrart gibt es drei Varianten. So können die Kupplungen sehr individuell an die Anwendung angepasst werden. Darüber hinaus verfügt die Baureihe über ein einfach zu bedienendes Druckbolzen-Verriegelungssystem. Produktdesign und Werkstoffqualität sorgen für einen optimalen Durchfluss und damit Effizienz und Sicherheit, insbesondere bei Anwendungen mit korrosiven Gasen und Flüssigkeiten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kreisläufe mit Flüssigkeiten und gasförmigen Medien in allen Industriebranchen und Forschungsfeldern

Technische DatenFlüssigkeiten und GaseVerschiedene MaterialienWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 19
  • Maximal zulässiger Druck*: 450 bar (6.526 psi)
  • Gase: Wasserstoff, Argon, Stickstoff und Helium
  • Wasserdampf
  • Flüssigkeiten: Lösungsmittel und Säuren
  • Prozessvakuum

 

  • Edelstahl mit 17 % Chrom
  • Hauptsächlich aus der 316 Edelstahlreihe
  • Hochbeständiger rostfreier Stahl
  • Große Auswahl an Dichtungen inkl. PTFE 
  • Sicherheitscodierungen
  • Kupplungen für Schottwandanbau mit farbigen Scheiben
  • Überstehender Druckbolzen
  • Sicherheitsdruckbolzen
  • Staubschutzkappen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen