Tropffreie Clean-Break-Kupplung SPM für schnelle Ölbefüllung

Ölaustritt sicher vermeiden: Dafür sorgen die leckagefreien Schnellkupplungen SPM im Motorsport. Mit ebenen Stirnflächen in Clean-Break-Technologie konstruiert, wird das Risiko, dass beim Nachfüllen Öl auf das Auto oder in den Boxenbereich tropft, ausgeschaltet.

Das integrierte Totmanprinzip bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Die sehr leichten Onboard-Kupplungen lassen sich optimal an alle Fahrzeugtypen anpassen und vollständig in das Gehäuse integrieren.

ANWENDUNGSBEREICHE

Nachfüllen von Motoröl bei Langstrecken-Rennfahrzeugen (Rennwagen und Motorräder)

Technische DatenMedien
    MaterialWeitere Merkmale
    • Nennweite DN (mm): 8 und 12
    • Maximal zulässiger Druck: 8 bar (116 PSI) (*)

    Motoröl

    • Kupplung: Edelstahl und Aluminium
    • Nippel: Edelstahl und Messing

    Ölbefüllversion ausgestattet mit Nippel und einer Flasche (500 ml)

    *abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

    Verwandte Produkte

    Das könnte Sie auch interessieren

    Downloads

    Filter zurücksetzen