Submikro-Druckluftfilter FSB

Für eine perfekte Druckluftqualität ist die Filterung der Druckluft von entscheidender Bedeutung. Die Submikrofilter FSB verfügen über herausragende Filtereigenschaften und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Anlagenschutz.

Sie filtern verlässlich Partikel und Öl-Aerosole und eignen sich besonders für Druckluftnetze und -anwendungen, bei denen eine optimale Ölfilterung verlangt ist, beispielsweise in Bereichen der Automatisierung, Messung und Druckluftsteuerung sowie Lackierstationen, Laboren und beim Atemschutz.

ANWENDUNGEN

Filtration von Partikeln und Öl-Aerosolen zur Versorgung von Arbeitsplätzen mit hoher Luftqualität.

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Anschlüsse: Von G1/4 bis G3
  • Maximal zulässiger Druck: 16 bar (232 PSI) (*)

Druckluft

Die ausgewählten Materialien für das Filtergehäuse und die Filterelemente bieten einen hervorragenden Schutz gegen Korrosion, chemische und thermische Belastungen und garantieren eine lange mechanische Stabilität.

  • Unterschiedliche Filtertypen zur Anpassung an Ihre Anwendungen: Mikrofilter, Submikrofilter, Aktivkohlefilter
  • Umfangreiches Zubehör verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen