Sicherheitsschnellkupplung RBS aus Edelstahl

Schnellkupplungen RBS bieten höchste Sicherheit und kommen unter den schwierigsten Umgebungen zum Einsatz. Die Baureihe ist aus Edelstahl gefertigt und bietet für die meisten Anwendungen Korrosionsfreiheit. Für die Sicherheit der Anwender und Umgebung sorgt die vielfach bewährte Schutzfunktion gegen den Peitschenhiebeffekt. Die Schnellkupplungen sind perfekt für Druckluftkreisläufe beispielsweise in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der Nuklear- und Lebensmittelindustrie geeignet.

ANWENDUNGEN

Anschlüsse für Druckluft- und Inertgasnetze in korrosiven Umgebungen

Technische DatenMedien

Material

 

     

    Weitere Merkmale
    • Nennweite DN (mm): von 06 bis 11
    • Maximal zulässiger Druck: 16 bar (232 PSI) (*)

    Druckluft und inertes Gas

    Hauptsächlich aus der 316 Edelstahlreihe

    • Verschiedene Dichtungsmaterialien und Anschlüsse.

     

    Optionen:

    • Kupplung in Schottwandausführung
    • Fettfreie Ausführung
    • FDA konform

    Stecknippel und Staubschutzkappen komplett in Edelstahl oder Chloropren.

    *abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

    Verwandte Produkte

    Das könnte Sie auch interessieren

    Downloads

    Filter zurücksetzen