Silikonfreie Schnellkupplung LAK für Lackieranlagen

Höchste Sicherheit bei manuellen Lackierprozessen:
Für die perfekte Verbindung zwischen Medienleitungen und Sprühpistolen ist die Schnellkupplung LAK konzipiert. Ein tropffreies System am Ende des Steckers verhindert das Nachtropfen der Farbe beim Lösen. Somit wird der Verlust an Lackiermitteln minimiert.

Die Kupplungen sind in verschiedenen Versionen für wasserlösliche und lösemittelhaltige Lacke verfügbar. In Kombination empfiehlt sich der Einsatz von Druckluftsicherheitskupplungen für die Druckluftversorgung der Lackierpistole. Sie bieten großen Schutz vor dem Peitschenhiebeffekt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnellkupplungen an Sprühpistolen für Farb- und Druckluftkreisläufe in der Automobilindustrie

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 04
  • Maximal zulässiger Druck*: 60 bar (870 psi)
  • Wasserlösliche Lacke
  • Lösemittelhaltige Lacke
  • Standardausführung: Aluminium-Kupplungsgehäuse mit Edelstahleinsätzen
  • IP-Version für wasserlösliche Farben: Alles Edelstahl, kompatibel mit aggressiven Wasserbasen
  • Komplette Anlagen: Schläuche mit Schnellkupplungen
  • Schläuche ausgestattet mit LAK-Schnellkupplungen zum Anschluss von Sprühpistolen für Luft- und Farbkreisläufe

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen