Schlauch- und Blaseinheiten HJF / TPF

Um sicherzustellen, dass die Anforderungen der FDA (Food and Drug Administration) erfüllt werden, bietet Stäubli "Ready to Connect" anschlussfertige Komplettlösungen für verschiedene Anwendungen, wie z.B.: Verbindungseinheiten für mobile Anlageteile zur Vermeidung von Kontaminationen aufgrund einer Druckbeaufschlagung der Tanks, für Übertragungen von flüssigen Medien und für Abblas- und Trocknungseinheiten, welche in Reinigungsbereichen eingesetzt werden.

Ausführung und Materialien entsprechen den Reinraumbestimmungen sowie den branchenüblichen Anforderungen an die Produkte.

ANWENDUNGEN

  • Verbindungseinheiten für bewegliche Tanks:

    • Vermeidung von Kontaminationen aufgrund einer Druckaufbeschlagung 

    • Sicherstellung der Medienübertragungen

  • Für Komplettsysteme für das Abblasen und Trocknen in Reinigungsbereichen

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale:
  • Nennweite DN (mm): 6,5x10 oder 8x12
  • Maximal zulässiger Druck*:
    Im Temperaturbereich
    • von -20 °C bis +30 °C: 8 bar
    • von +30 °C bis +40 °C: 6 bar

Druckluft

 

  • Polyurethan Schlauch
  • Edelstahl Verbindungen
  • Zwei Arten von Schläuchen: gewickelt (HJF) or gerade (TPF)
  • Drei Arten von Stäubli Sicherheitsverbindungen: RBE, RBS oder Blaspistole
  • HJF in 3 Längen und TPF in 10 Längen verfügbar 
  • Klemmprofil in 2 Durchmessern verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen