Schnellkupplung SPC für Montage an Werkzeugmaschinen

Hervorragender Durchfluss bei geringen Abmessungen: Die Schnellkupplungen SPC sind kompakt, robust und für den Dauereinsatz mit bis zu einer Million Steckzyklen konstruiert. Neben der hohen mechanischen Belastbarkeit sind sie extrem beständig gegenüber verschiedensten Flüssigkeiten. Die ebene, verschmutzungsfreie Stirnfläche stellt dauerhaft eine absolute Reinheit der Medien sicher. Kuppelhubtoleranzen von nur 2 mm werden automatisch ausgeglichen.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Werkzeugmaschinen: Verbinden und Trennen von Werkzeug und motorisierten Spindelköpfen; Palettierung und hydraulisches Spannen.
  • Kühlung: Form- und Gießwerkzeuge, Elektronik
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 20
  • Maximal zulässiger Druck*: 450 bar (6.526 psi)

Alle Flüssigkeiten

Hochfester rostfreier Stahl

  • 2 Einbauvarianten ermöglichen eine optimale Integration in die Maschine: Beidseitig oder einseitig schwimmende Lagerung mit verschraubten Nippel
  • Schnelle und einfache Wartung

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen