Schnellkupplung CGO selbstausrichtend für Thermomanagement

Leckagefrei und selbstausrichtend: Speziell für das Thermomanagement und die Kühlung von Elektronik konzipiert, gewährleistet die mit ebenen Stirnflächen ausgestattete Schnellkupplung CGO eine perfekte Dichtheit sowohl beim Verbinden und Trennen als auch im Anlagenbetrieb.

Die Schnellkupplung ist für den Einsatz in Racks prädestiniert, da sie auch unter unübersichtlichen Sichtverhältnissen „blind“ gehandhabt werden kann. Die Oszillationstechnologie kompensiert Positionsabweichungen von bis zu 0,5 mm.

Die leichte und kompakte Bauweise ermöglicht einen Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnellverbindung von Flüssigkeitskreisläufen für:

  • Kühlung von Elektronik
  • Stromrichter
  • Medizinische Bildgebung
  • Telekommunikation
  • Datenzentren
  • Radar
  • Rundfunksender
  • Thermoregulierung
Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 12
  • Maximal zulässiger Druck*: 16 bar (232 psi)
  • Glykol-Wasser
  • Wärmeträgeröle
  • Ester
  • Kühlwasser
  • Kerosin
  • PAO
  • CGO: Vernickeltes Messing (einige Größen und Modelle)
  • CGO/L: Aluminiumlegierung mit Oberflächenbehandlung

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen