Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Schnellkupplung RME mit beidseitiger Absperrung

Sichere Abdichtung der Kühlkreisläufe bereits vor dem Öffnen des Ventils: Die Schnellkupplungen RME sind speziell für den On-Board-Einsatz in Schienenfahrzeugen entwickelt.

Durch die Verwendung sehr hochwertiger Materialien bieten die Schnellkupplungen eine extrem hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion, insbesondere beim Einsatz von Kältemittelzusätzen.

Weiter schützt ein Schutzbalg Dichtungen und Verriegelungselemente vor äußeren Einflüssen wie Wasser und Staub.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Kühlung von Bordelektronik, Motoren und Transformatoren
  • Befüllen und Entleeren von Kreisläufen
  • Kreislaufentlüftung
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 25
  • Maximal zulässiger Druck*: 16 bar (232 psi)
  • Glykol-Wasser
  • Wärmeträgeröle
  • Ester
  • Messing und Edelstahl mit Oberflächenbehandlung
  • Schutzmanschette aus Chloropren (CR)
  • Staubschutzkappen
    • Kupplung: Polyoxymethylen (POM) und Chloropren (CR)
    • Verschlussnippel: Chloropren (CR)

Optional mit Schutzhülle erhältlich (empfohlen für Anwendungen im Freien.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen