Rückschlagventil GMV für das Betanken mit Erdgas (CNG)

Die Rückschlagventile GMV von Stäubli sind so konzipiert, dass Erdgas nur in eine Richtung fließen kann. Mit höchstem Augenmerk auf die Sicherheit, bieten sie bei Leckagen am Betankungsschlauch zuverlässigen Schutz vor Rückschlägen. Dies sorgt für eine erhöhte Sicherheit bei Kollisionsunfällen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Rückschlagventil für sicheres Betanken von PKW`s und Nutzfahrzeugen mit Erdgas.

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 09
  • Maximal zulässiger Druck*: 315 bar (4568 psi)

Erdgas.

Edelstahl.

Die Komponenten von Stäubli sind optimal aufeinander abgestimmt und garantieren eine perfekte Systemintegration.

Daher empfehlen wir den Einsatz der Stäubli-Befüllnippel zusammen mit dem Rückschlagventil GMV am gleichen Kraftstoffleitungsstrang.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen